- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
SEM-C 25 SDA NC AS
Osanro: 10.02.02.03203
Multi-stage ejector (controllable) with high suction capacity
| Size | 25 |
| Additional function ejector | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 338 (l/min) |
| Air consumption suction | 100 (l/min) |
| Max. vacuum | -870 (mbar) |
| Control valve | Normally closed |
| Shape compact ejectors | With blow-off system |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 94,5 mm |
| B1 | 170 mm |
| d | 5,5 mm |
| D1 | 40 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G1/2"-F |
| G3 | G1/2"-F |
| H | 70 mm |
| L | 199,5 mm |
| L1 | 279,5 mm |
| L2 | 10,5 mm |
| X1 | 183 mm |
| Y1 | 55 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 338 l/min |
| Degree of evacuation | 87 % |
| Air consumption suction | 100 l/min |
| Control valve | Normally closed |
| Weight | 1,64 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Size | 25 |
| Product family | SEM-C |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi