SBP 05 S01 SDA
Osanro: 10.02.01.00563
Basic ejector for universal use
| Nozzle diameter | 0.5 (mm) |
| Additional function ejector | Silencer axial |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Hose D4(1)-D4(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 8 (l/min) |
| Air consumption suction | 13.5 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 10 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 4 mm |
| d2 | 4 mm |
| D | 9 mm |
| H | 26 mm |
| H1 | 28 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 12 mm |
| L | 45 mm |
| L1 | 71 mm |
| L2 | 18 mm |
| L3 | 2 mm |
| L4 | 12,5 mm |
| X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 0,5 m³/h |
| Suction rate (max.) | 8 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,28 cfm |
| Air consumption suction | 0,8 m³/h |
| Air consumption suction | 13,5 l/min |
| Air consumption suction | 0,48 cfm |
| Sound pressure level free | 58 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 53 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 2 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 7,5 g |
| Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi