SBP 15 S02 SDA
Osanro: 10.02.01.00566
Basic ejector for universal use
| Nozzle diameter | 1.5 (mm) |
| Additional function ejector | Silencer axial |
| Degree of evacuation | 85 (%) |
| Connection | Hose D6(1)-D8(2) |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 71 (l/min) |
| Air consumption suction | 105 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 15 mm |
| d | 4,2 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 8 mm |
| D | 14 mm |
| H | 34 mm |
| H1 | 40 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 14 mm |
| L | 51,5 mm |
| L1 | 97 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 5,5 mm |
| L4 | 12,5 mm |
| X1 | 20 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1,5 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 4,3 m³/h |
| Suction rate (max.) | 71 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,51 cfm |
| Air consumption suction | 6,3 m³/h |
| Air consumption suction | 105 l/min |
| Air consumption suction | 3,71 cfm |
| Sound pressure level free | 72 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 65 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 22 g |
| Product family | SBP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi