- TEHOKAS
SBP HF 2 06 13
Osanro: 10.02.01.01717
Basic ejector for universal use
| Shape | High flow |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle diameter | 0.6 (mm) |
| Size | 13 |
| Degree of evacuation | 70 (%) |
| Optimal operating pressure | 4 (bar) |
| Suction rate (max.) | 42.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 18.7 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 23 mm |
| D | 14,2 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 33 mm |
| H2 | 8,5 mm |
| H3 | 19,5 mm |
| L | 69,5 mm |
| L1 | 85,5 mm |
| L2 | 22 mm |
| L3 | 25,5 mm |
| LG3 | 5,5 mm |
| SW2 | 8 mm |
| X1 | 14 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,6 mm |
| Number of stages | 2 |
| Degree of evacuation | 70 % |
| Suction rate (max.) | 2,61 m³/h |
| Suction rate (max.) | 42,5 l/min |
| Air consumption suction | 1,16 m³/h |
| Air consumption suction | 18,7 l/min |
| Sound pressure level free | 70 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 58 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 84,9 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Optimal pressure | 58 psi |
| Suction rate (max.) | 1,5 cfm |
| Air consumption suction | 0,66 cfm |
| Product family | SBP-HV-HF |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi