- TEHOKAS
SBP HV 2 04 7 KU
Osanro: 10.02.01.01958
Basic ejector for universal use
| Shape | High vacuum |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle diameter | 0.4 (mm) |
| Size | 7 |
| Degree of evacuation | 79 (%) |
| Suction rate (max.) | 13.2 (l/min) |
| Air consumption suction | 6.5 (l/min) |
| Material | Plastics |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 19 mm |
| d2 | 4,2 mm |
| D | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G5 | M4-F |
| H | 25 mm |
| H2 | 5 mm |
| H3 | 12,5 mm |
| L | 36,5 mm |
| L1 | 47,5 mm |
| L2 | 10 mm |
| L3 | 13,5 mm |
| SW2 | 4 mm |
| X1 | 12 mm |
| X2 | 19 mm |
| Y1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,4 mm |
| Number of stages | 2 |
| Degree of evacuation | 79 % |
| Suction rate (max.) | 13,2 l/min |
| Air consumption suction | 0,4 m³/h |
| Air consumption suction | 6,5 l/min |
| Sound pressure level free | 65 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 57 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Weight | 21,5 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Suction rate (max.) | 0,47 cfm |
| Air consumption suction | 0,23 cfm |
| Product family | SBP-HV-HF-KU |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi