Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejectors SBP-HV/HF is delivered as a ready to connect component.

 

Available accessories: silencer

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • TEHOKAS

SBP HV 2 07 13 KU

Osanro: 10.02.01.01959

Basic ejector for universal use

ShapeHigh vacuum
Number of stages2
Nozzle diameter0.7 (mm)
Size13
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)42.5 (l/min)
Air consumption suction23.5 (l/min)
MaterialPlastics
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 23  mm
d2 4,2  mm
D 14,2  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/4"-F
G5 M4-F
H 33  mm
H2 5,5  mm
H3 16,5  mm
L 46,5  mm
L1 80,5  mm
L2 14  mm
L3 16,5  mm
L4 64,5  mm
SW2 8  mm
X1 14  mm
X2 19  mm
Y1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 0,7  mm
Number of stages 2
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 42,5  l/min
Air consumption suction 1,45  m³/h
Air consumption suction 23,5  l/min
Sound pressure level free 72  dB(A)
Sound pressure level suction 62  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 2.0 - 6.0 bar
Recommended hose internal diameter compressed air 4  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 6  mm
Weight 57,4  g
Operating temperature 0 ... 60 °C
Pressure range (operating pressure) [psi] 29.0 - 87.0
Suction rate (max.) 1,5  cfm
Air consumption suction 0,83  cfm
Product family SBP-HV-HF-KU
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin