SBPL 150 HF
Osanro: 10.02.01.01599
Basic ejector with maximum suction capacity
| Size | 150 |
| Shape | High flow |
| Suction rate (max.) | 1120 (l/min) |
| Air consumption suction | 435 (l/min) |
| Weight | 1.5 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 115 mm |
| B2 | 16 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 80 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | G1/4"-F |
| G5 | M5-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 167,5 mm |
| L1 | 285,3 mm |
| L2 | 54 mm |
| L4 | 113 mm |
| L5 | 64 mm |
| LG5 | 8,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 150 |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Max. vacuum | 600 mbar |
| Max. vacuum | 17,72 inHg |
| Suction rate (real) | 1 120 l/min |
| Suction rate (theoretical) | 1 950 l/min |
| Suction rate (real) | 67,2 m³/h |
| Suction rate (theoretical) | 117 m³/h |
| Air consumption suction | 435 l/min |
| Air consumption suction | 26,75 m³/h |
| Sound pressure level free | 71 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 61 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 11 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 32 mm |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Weight | 1,5 kg |
| Product family | SBPL |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi