SEG 07 HS SDA
Osanro: 10.02.01.00110
Basic ejector with robust housing for universal use
| Nozzle diameter | 0.7 (mm) |
| Shape | For high vacuum |
| Additional function ejector | Silencer axial |
| Suction rate (max.) | 14 (l/min) |
| Air consumption suction | 21 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 16 mm |
| D | 15 mm |
| D2 | 15 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | G1/8"-F |
| H | 26 mm |
| L | 52 mm |
| L1 | 92 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle diameter | 0,7 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 14 l/min |
| Suction rate (max.) | 0,8 m³/h |
| Suction rate (max.) | 0,49 cfm |
| Air consumption suction | 21 l/min |
| Air consumption suction | 1,3 m³/h |
| Air consumption suction | 0,74 cfm |
| Sound pressure level free | 75 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 68 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43.5 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 5 bar |
| Optimal pressure | 72,5 psi |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 2 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 4 mm |
| Operating temperature | -10 ... 80 °C |
| Weight | 45 g |
| Product family | SEG |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi