Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SEG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEG 25 HS SDA

Osanro: 10.02.01.00115

Basic ejector with robust housing for universal use

Nozzle diameter2.5 (mm)
ShapeFor high vacuum
Additional function ejectorSilencer axial
Suction rate (max.)184 (l/min)
Air consumption suction275 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 32  mm
D 28  mm
D2 28  mm
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-F
G3 G1/2"-F
H 50  mm
L 117  mm
L1 180  mm
SW1 22  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 2,5  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 184  l/min
Suction rate (max.) 11  m³/h
Suction rate (max.) 6,5  cfm
Air consumption suction 275  l/min
Air consumption suction 16,5  m³/h
Air consumption suction 9,71  cfm
Sound pressure level free 75  dB(A)
Sound pressure level suction 68  dB(A)
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Optimal operating pressure 5  bar
Optimal pressure 72,5  psi
Recommended hose internal diameter compressed air 6  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 12  mm
Operating temperature -10 ... 80 °C
Weight 295  g
Product family SEG
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin