Schmalz

Tilaustiedot

The basic ejector SEG is delivered as a ready-to-connect product.

 

Available spare parts: silencer

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SEG 10 HS

Osanro: 10.02.01.00247

Basic ejector with robust housing for universal use

Nozzle diameter1 (mm)
ShapeFor high vacuum
Suction rate (max.)34 (l/min)
Air consumption suction49 (l/min)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 16  mm
D 15  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 26  mm
L 57  mm
SW1 14  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 34  l/min
Suction rate (max.) 2  m³/h
Suction rate (max.) 1,2  cfm
Air consumption suction 49  l/min
Air consumption suction 2,9  m³/h
Air consumption suction 1,73  cfm
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Pressure range (operating pressure) [psi] 43.5 ... 87.0
Optimal operating pressure 5  bar
Optimal pressure 72,5  psi
Recommended hose internal diameter compressed air 2  mm
Recommended hose internal diameter vacuum 4  mm
Operating temperature -10 ... 80 °C
Weight 46  g
Product family SEG
Note: Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin