FMP-SVK 640 3R54 SPB2-40P F G32
Osanro: 10.01.38.00447
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili
Length L | 640 (mm) |
Width B | 130 (mm) |
Arrangement | 3R54 |
Additional function area gripper | Filter |
Shape fittings | Straight |
Outside diameter D | 32 (mm) |
Weight | 3.7 (kg) |
Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B3 | 21,6 mm |
D | 32 mm |
H | 104,8 mm |
H1 | 145,4 mm |
H2 | 55 mm |
H3 | 7,7 mm |
H4 | 5,5 mm |
H5 | 41 mm |
L | 640 mm |
L2 | 600 mm |
L3 | 90 mm |
Y1 | 90 mm |
Valve type | SVK |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Arrangement | 3R54 |
Number of suction cells | 33 |
Suction force at -250 mbar | 360 N |
Additional function area gripper | Filter |
with | Filter |
Weight | 3,7 kg |
Sealing element | Suction Cups |
Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 450 l/min |
Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi