Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTS-A2 SGM-HP 20 OP

Osanro: 10.01.17.00565

Holder system

Connection 1Bolt with slot Ø19mm
Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Size20
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 15  mm
d 3,4  mm
D 19  mm
H 9,9  mm
H1 37,8  mm
H2 6  mm
H3 25,9  mm
H4 26,8  mm
L 63  mm
X1 55  mm
Y1 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 20
Material Aluminum
Weight 44  g
Size 20
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin