HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP
Osanro: 10.01.17.00567
Holder system
Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
Utilization design | Magnetic gripper SGM-HP |
Size | 30/40 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 26 mm |
d | 4,5 mm |
D | 19 mm |
H | 9,9 mm |
H1 | 37,8 mm |
H2 | 6 mm |
H3 | 27,9 mm |
H4 | 26,8 mm |
L | 84 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Size | 30/40 |
Material | Aluminum |
Weight | 70,4 g |
Size | 30/40 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi