Kompaktit liittimet SCTMb / SCTMc / SCTMi
Älykkyys ja muunneltavuus pakattuna pienimpään mahdollisimpaan tilaan
Schmalzin uudet SCTM-kompaktiterminaalit soveltuvat mitä erilaisimpaan alipainekehitinkäyttöön. Terminaalit muodostuvat enimmillään 16:sta lohkoon asennetusta SCPM-kompaktiejektorista, jotka ovat samalla sekä markkinoiden pienimpiä että tehokkaimpia ejektoreita. i-mallissa on lisäksi laaja valikoima valvonta- ja ohjaustoimintoja koko tuotantoprosessia varten samoin kuin käytettäviksi digitaalisissa tehtaissa.
SCTM-kokoonpano
SCTM-kompaktiterminaalin moduulirakenteen ansiosta terminaalin voi rakentaa yksilöllisesti. Enimmillään 16 ejektoria on mahdollista asentaa lohkoon yhdeksi terminaaliksi. Asennettavien ejektorien määrä riippuu yksittäisen käyttäjän vaatimuksista. Saatavissa on kaksi lohkoversiota: pneumaattisella lohkolla varustetut versiot SCTMb, SCTMc ja SCTMi sekä pneumaattisella ja sähköisellä lohkolla varustettu versio SCTMc-MP (SCPMc-ejektoreilla ja D-liittimillä varustettu terminaali).
Muista terminaalia valitessasi, että eri tyyppejä ei ole mahdollista yhdistää toisiinsa. Siten terminaali voi sisältää joko tyypin SCPMb, SCPMc tai SCPMi kompaktiejektoreja. Yksittäiseen kompaktiterminaaliin on mahdollista valita erilaisiin suutintekniikoihin perustuvia suuttimia / eri suutinkokoja, liittimiä ja imuventtiilin lepoasentoja.
Suuri imuteho ja alhainen häiriöalttius asennettuna
Helppo ohjaus ja letkutus keskitetyn paineilmaliitännän ja keskitetyn poistoilman keräyksen ansiosta (lisävaruste)
Saatavana Basic-, Controlled- ja Intelligent-versioina sekä ulkoisella puhallustoiminnolla "EB" tai ulkoisella alipaineensyötöllä "EV"
Jopa seitsemän ejektorin keskusohjaus Sub-D-moninapaliitännän (SCTMc-MP) kautta
Yksilöllinen konfiguraatio
Kompaktit terminaalit SCTMb / SCTMc / SCTMi tarjoavat joustavuutta, jonka avulla käsittelyprosessi voidaan suunnitella täysin tarpeidesi mukaan. Innovatiivisten konfiguraattoreiden ansiosta myyntihenkilöstömme voi luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun hetkessä.
Yksittäistä tuotetta koskevan tarjouksen lisäksi saat myös CAD-mallin.
Pyydä henkilökohtaista konfiguraatiotasi nyt ja ota meihin yhteyttä!

Design
- Kompakti tyhjiöpääte, jossa on yhteinen paineilmaliitäntä jopa 16 yksittäiselle ejektorille
- Sähköinen esto, jossa on Sub-D-moninastaliitin enintään 8:lle ulosheittimelle (SCTMc-MP)
- Yksittäinen tai keskitetty poistoilman keräys
- EB-versio, jossa on ulkoinen puhallustoiminto
- EV-versio käytettäväksi ulkoisen tyhjiösyötön kanssa venttiilinä, jossa on IO-Link-toiminto ja kunnonvalvonta
Modulaariset elementit
Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| SCTMB | SCTMb |
| SCTMC | SCTMc |
| SCTMI | SCTMi |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| MP | Moninapainen |
| N | Ei väylämoduulia |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| E + numero | Ejektoreiden lukumäärä |
| V + numero | Venttiilien lukumäärä |
| E + lukumäärä V + lukumäärä | Ejektoreiden ja venttiilien lukumäärä |
| Koodi | Tyyppi |
|---|---|
| ABC00001C | Yksittäinen konfiguraatiokoodi |
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Käyttölämpötila [°C] | Painealue (käyttöpaine) [bar] | Lohkoasennus |
|---|---|---|---|
| SCTMb, SCTMc, SCTMi | 0...50 | 3...6 | Pneumaattinen |
| SCTMc-MP | 0...50 | 3...6 | Pneumaattinen ja sähköinen |
| Tyyppi | Tyhjiötaso [%] | Imunopeus (maks.) [l/min]* | Ilmankulutus imun yhteydessä [l/min] | Ilmankulutus ulospuhalluksen yhteydessä [l/min] | Äänenpainetaso ilman imua [dB(A)]* | Äänenpainetaso imun yhteydessä [dB(A)] | Suos. letkun sisähalkaisija [mm]** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPM 03 | 87 | 2.2 | 3.5 | 10 | 51 | 42 | 2 |
| SCPM 05 | 87 | 7.5 | 9.0 | 10 | 66 | 55 | 2 |
| SCPM 07 | 87 | 15.0 | 22.0 | 10 | 70 | 70 | 2 |
| SCPM 10 | 87 | 28.0 | 45.0 | 10 | 71 | 72 | 4 |
| SCPM EV | - | 33.0*** | - | 10 | - | - | 4 |
* Optimaalisella toimintapaineella (SCPM 03/05/07: 4 bar; SCPM 10: 4,5 bar)
** Pituus enintään 2 m
*** EV-version suurimman tilavuusvirtauksen perustana on 600 mbarin paine-ero venttiilin kohdalla. Valmistajan suosittelema alipainekehittimen imukapasiteetti käytön aikana on 7 m³/h ympäröivän ilmanpaineen suhteen.
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen | |
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |
Ohjelmisto
Tähän tuotteeseen sopiva ohjelmisto on saatavilla tässä osiossa.
| Ohjelmisto | Kieli |
|---|---|
| Englanti |
Toiminnalliset kuvaukset
.jpg)
Ulkoisella alipaineen lähteellä varustettu terminaali
- Käyttö ulkoisen alipainelähteen avulla (esim. yksi keskitetty alipainepumppu)
- Keskitetysti tuotetun alipaineen voi jakaa 16 erilliseen piiriin
- Soveltuu käytettäväksi IO-Link-toiminnolla varustettuna venttiilinä samoin kuin kunnonvalvontaan
- Pneumaattinen esiohjaus nopeita kytkentäjaksoja varten




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)