Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SC-I 045 AR-FDC

Osanro: 10.01.24.00009

Schmalz-Connector depositor

Size045
ShapeAnti Rot / Friction Elem
UtilizationSAOXM 60x20
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B3 16  mm
d4 12,7  mm
H2 8,5  mm
H4 13,9  mm
L3 55,8  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 5,4  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin