SA-NIP N009 G1/4-IG DN440
Osanro: 10.01.01.12192
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Fitting length | 19.3 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4,4 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 19,3 mm |
| L2 | 10 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| G2 | M10-M |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N 009 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,9 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi