Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL

Osanro: 10.01.01.12194

Reduction nipple with hexagon

Thread G1G1/4"-M
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 4,4  mm
G1 G1/4"-M
L 8,3  mm
LG1 10  mm
SW1 17  mm
G2 M10x1.25-M
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Weight 9,2  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin