Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SET ROB-SET 31.5 FANUC

Osanro: 10.01.17.00603

Complete flange for connection to lightweight robots

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Utilization designRobot set
Dmk31.5 (mm)
forFANUC
Weight132 (g)
Pressure range (operating pressure) [bar] bar
Thread G1M6-F
Operating temperature °C
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 75  mm
d 16  mm
D1 81  mm
d1 6  mm
d2 4,1  mm
d3 6,1  mm
Dmk 31,5  mm
D mk1 64  mm
D mk2 50  mm
G1 M6-F
G2 M6-F
G3 M4-F
H 17  mm
H1 22  mm
W 45  °
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Angle 22,5  °
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin