HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA
Osanro: 10.01.17.00642
Holder system
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Utilization design | Magnetic gripper SGM-HPm |
| Mounting | MA |
| Shape | One piece |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 3 mm |
| Dmk | 30 mm |
| G1 | M8-F |
| G2 | M5-M |
| H | 15 mm |
| H2 | 3,6 mm |
| L | 40 mm |
| LG2 | 7,7 mm |
| W | 45 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Operating temperature | °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi