Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

Osanro: 10.05.02.00246

Solenoid valve EMVP for vacuum, pneumatic pilot control

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Nominal size8 (mm)
Voltage24V - DC
Control valveNormally open
Connection threadG1/8"-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.00 ... 10.00 bar
Control pressure range [bar]3.0 ... 10.0
Nominal flow rate42 (m³/h)
Thread G1G1/8"-F
Operating temperature °C
Voltage DC24 V - DC
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 16,8  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 40,8  mm
H1 58,7  mm
L 175,6  mm
L1 213,8  mm
X1 19  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin