Schmalz

Tilaustiedot

The holders HPS-SGM are supplied with mounting screws for SGM.

Available accessories: mounting sets

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP

Osanro: 10.01.17.00651

Holder system

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designMagnetic gripper SGM-HP
Connection 12x screws M8
Size30/40
ShapeOne piece
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 26  mm
B1 56  mm
d 8,4  mm
d1 4,5  mm
H 9,4  mm
H1 24  mm
L 84  mm
L2 20  mm
X1 74  mm
Y1 12  mm
Y2 42  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 72  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin