HTR-SL-133-MP-HMK
Osanro: 10.07.10.50025
Hose holder
Toimialat: Yleiskäyttö
| Clamping range | 133 (mm) |
| Mounting | Mounting plate |
| Length L | 187 (mm) |
| Height H | 216 (mm) |
| Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 82,5 mm |
| B2 | 47 mm |
| d | 10 mm |
| H | 216 mm |
| L | 187 mm |
| Spnber | 133 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi