Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-S1 is delivered assembled. The product consists of:

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in different dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic
  • Bottom sealing frame

Available spare parts: suction plate (top), sealing frame, touch valve TV, wear part set
Available accessories: suction plate foam rubber

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-S1 130x30x32.7 D-360 TV

Osanro: 10.01.12.01300

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1

Dimension (LxW)130 x 30
Length L130 (mm)
Width B30 (mm)
Height H32.7 (mm)
ArrangementCan be turned 360°
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
B1 120  mm
L 130  mm
H 32,7  mm
H2 15  mm
L1 120  mm
L2 72,5  mm
R1 41,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,43  kg
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin