VCBL-S1 120x50x32.7 TV
Osanro: 10.01.12.02319
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 1
| Dimension (LxW) | 120 x 50 |
| Length L | 120 (mm) |
| Width B | 50 (mm) |
| Height H | 32.7 (mm) |
| Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 50 mm |
| B1 | 120 mm |
| L | 120 mm |
| H | 32,7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L1 | 120 mm |
| L2 | 72,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,31 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi