VCBL-G-K2 120x120x100 ST
Osanro: 10.01.12.00053
Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables
| for | Two-circuit vacuum system |
| Dimension (LxW) | 120 x 120 |
| Height H | 100 (mm) |
| Additional function vacuum block | Hose sleeves |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 117 mm |
| B1 | 117 mm |
| d | 10 mm |
| H | 100 mm |
| L | 117 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 0,77 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi