Aides à la sélection
Choix précis des composants pour le vide et de la technologie de préhension
Qu'il s'agisse de générateurs de vide, de produits robotiques, d'effecteurs de fin (EOAT) ou de palonneurs à vide, chaque aide de sélection utilise des données pour mettre en adéquation vos exigences de fonctionnement réelles avec les spécifications techniques des composants. En fournissant simplement quelques informations, vous obtiendrez une recommandation de produit spécifique et éviterez ainsi des erreurs de construction coûteuses dès la phase de planification. Sélectionnez votre gamme de produits inférieure pour commencer.

Aide à la sélection pour les générateurs de vide

Aides à la sélection pour les produits robotiques

Aide à la sélection pour les systèmes de manutention par le vide
Foire aux questions
Quels outils d'aide à la sélection Schmalz propose-t-il ?
Schmalz propose des aides de sélection pour les générateurs de vide, les produits robotiques, les effecteurs de fin (EOAT) et les systèmes de manutention par le vide.
Comment fonctionne une aide à la sélection Schmalz ?
L'outil d'aide à la sélection de Schmalz vous permet de trouver rapidement le produit adapté à votre application. Il vous suffit de saisir quelques informations concernant votre pièce, votre processus ou vos conditions d'exploitation pour que l'outil identifie les produits adaptés et affiche des recommandations pertinentes. Vous pouvez ensuite commander directement la solution sélectionnée ou envoyer une demande de devis. Pour certains produits, un configurateur est disponible, que vous pouvez utiliser pour adapter le produit à vos besoins spécifiques.
Sur quels critères les aides à la sélection se basent-elles pour recommander un produit ?
En fonction de l'application, les aides de sélection de Schmalz prennent en compte, entre autres, les critères suivants :
Dimensions de la pièce à usiner
Poids propre de la pièce
Matière de la pièce
État de surface
Forme et géométrie
Exigences en matière de procédés et de manipulation
Conditions environnementales
Exigences techniques de performance
Sur la base de ces informations, l’aide de sélection détermine les produits et variantes les mieux adaptés à votre application.
Que se passe-t-il si mon cas d'utilisation n'est pas pris en compte dans l'aide de sélection ?
Si l'aide de sélection adaptée à votre procédé atteint ses limites, nous serons ravis de vous aider personnellement. Utilisez cette aide de sélection pour contacter directement nos experts Schmalz ; ils se feront un plaisir de vous aider pour la construction d'une solution sur mesure.
Puis-je utiliser l'aide de sélection même si je ne connais pas encore toutes les données techniques ?
Oui. Pour obtenir une première recommandation de produit, les informations de base concernant l'application suffisent pour utiliser les outils d'aide de sélection de Schmalz : il n'est pas nécessaire de disposer de données techniques complètes pour commencer. Utilisez l'outil d'aide de sélection pour contacter directement nos experts Schmalz ; ils se feront un plaisir de vous aider à élaborer une solution sur mesure.
Que se passe-t-il après la recommandation de produit ?
Vous pouvez examiner en détail la solution proposée et vous en servir pour la suite de votre planification :
Consulter les détails : afficher les données techniques et les caractéristiques du produit
Comparer les variantes : comparez les variantes de produit adaptées
Utiliser les données CAO : télécharger les données CAO à des fins de construction
Demander un devis et passer commande : envoyez une consultation pour un devis personnalisé à Schmalz et commandez le produit directement via la boutique en ligne Schmalz.
Personnaliser la solution : pour certains produits, un configurateur est également livrable ; il vous permet de peaufiner la construction et d’ajuster la solution recommandée aux exigences de votre application.