AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A
Réf. article: 21.04.05.00579
Connecteur adaptateur droit
Secteurs : Automobile | Métal
| Tension | 60V-DC / 48V-AC |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Matière | Plastiques |
| Température de travail | °C |
| Courant nominal | 4 (A) |
| Tension DC | 60 V - DC / 48 V |
| Type de protection IP | IP 67 |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 4 pôles |
| Connexion 2 | Douille M12, 4 pôles |
Documentation
Documentation