Schmalz

Consignes de commande

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR est livrée prête à être raccordée.


Pièces de rechange disponibles : jeu de pièces d'usure, élément filtrant
Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide (vanne de limitation de vide)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR 8 AC3

Réf. article: 10.03.01.00762

Pompe à rotor sec à capacité d'aspiration constante, robuste, nécessitant peu d'entretien

Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre

Type actuelCourant alternatif triphasé
Niveau sonore à 50 Hz58 (dB(A))
Tension à 50 HzD175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension 60 HzS013
Tension à 60 Hz200 - 300 V ou 350 - 520 V
Capacité d'aspiration (50 Hz)8 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)9.1 (m³/h)
Vide (50 Hz)-850 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz0.37 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz0.44 (kW)
ApprobationUL
Poids propre9.3 (kg)
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 155  mm
B2 11,5  mm
d 7  mm
G3 G3/8"-F
H 154  mm
L 213,5  mm
L2 80  mm
X1 80  mm
Y1 100  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 8  m³/h
Capacité d'aspiration (60 Hz) 9,1  m³/h
Tension à 50 Hz D175 - 260 V / Y300 - 450 V
Tension à 60 Hz 200 - 300 V ou 350 - 520 V
Puissance nominale à 50 Hz 0,37  kW
Puissance nominale à 60 Hz 0,44  kW
Type de courant AC3
Type actuel Courant alternatif triphasé
Niveau sonore à 50 Hz 58  dB(A)
Poids propre 9,3  kg
Type de protection IP IP 54
Famille de produits EVE-TR
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier