Schmalz

Consignes de commande

La pompe à vide à rotor sec EVE-TR-X est livrée prête à être raccordée.

 

Pièces de rechange disponibles : élément filtrant, jeu de pièce d'usure

Accessoires disponibles : vanne de réglage de vide

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2 VBV

Réf. article: 10.03.01.00330

Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu

Secteurs : Universel

Type actuelCourant alternatif triphasé
Tension à 60 HzYY230 / Y460 V ±10 %
Tension 60 HzS067
Tension à 60 Hz optimaleD208 V ±10 % (sans IE3)
Capacité d'aspiration (60 Hz)78.5 (m³/h)
Vide (60 Hz)-900 (mbar)
ModèleIE3:US/CAN
avecVanne de limitation du vide
Puissance nominale à 60 Hz2.6 (kW)
ApprobationUL/CSA
Poids propre86 (kg)
ApprobationUL/CSA
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 353  mm
B2 46  mm
d 12  mm
G3 G1"-F
G5 M8-F
H 328  mm
L 747  mm
L2 96  mm
X1 326  mm
Y1 190  mm
Y2 95  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (60 Hz) 78,5  m³/h
Tension à 60 Hz YY230 / Y460 V ±10 %
Puissance nominale à 60 Hz 2,6  kW
Poids propre 86  kg
Type de protection IP IP 55
Type de courant AC3
Famille de produits EVE-TR-X
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier