Schmalz

Consignes de commande

La turbine pour le vide SB est livrée prête à être raccordée.

 

Accessoires disponibles : caisson d’insonorisation, filtre à poussière

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • EFFICACE

SB 510 390 11 IE3-TYP1

Réf. article: 10.04.01.00099

Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.

Secteurs : Usage général

Capacité d'aspiration (50 Hz)510 (m³/h)
Capacité d'aspiration (60 Hz)605 (m³/h)
Vide (50 Hz)390 (mbar)
Vide (60 Hz)390 (mbar)
Puissance nominale à 50 Hz11 (kW)
Puissance nominale à 60 Hz13.2 (kW)
Tension à 50 HzD400 V ±10 %
Tension à 60 HzD460 V ±10 %
Tension 60 HzS071
ModèleIE3:EU/CN/IND
ApprobationUL/CSA
ApprobationUL/CSA
Poids propre125 (kg)
CouleurRAL 7035 gris clair
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 525  mm
B1 563  mm
D2 100  mm
G1 G4"-F
G5 M8-F
H 611  mm
L 643  mm
X1 350  mm
Y1 400  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (50 Hz) 510  m³/h
Capacité d'aspiration (50 Hz) 8 499,9  l/min
Capacité d'aspiration (60 Hz) 605  m³/h
Vide (50 Hz) 390  mbar
Vide (60 Hz) 390  mbar
Type de protection IP IP 55
Puissance nominale à 50 Hz 11  kW
Puissance nominale à 60 Hz 13,2  kW
Tension à 50 Hz D400 V ±10 %
Tension à 60 Hz D460 V ±10 %
Niveau sonore à 50 Hz 74  dB(A)
Niveau sonore à 60 Hz 78  dB(A)
Poids propre 125  kg
Construction du modèle IE3-TYP1
Approbation UL/CSA
Modèle IE3:EU/CN/IND
Famille de produits SB
Niveau sonore conforme à DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)), intervalle de 1 m , à régime moyen, avec dérivation des deux cotés
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier