Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SBP-C 10 G02 NO A VS-T

Réf. article: 10.02.01.01008

Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger

Secteurs : Usage général

Diamètre de la buse1 (mm)
Degré d'évacuation85 (%)
ConnexionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Pression de service optimale4.5 (bar)
Capacité d'aspiration (max.)35 (l/min)
Consommation d'air aspiration48 (l/min)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Forme des éjecteurs compactsFonction soufflage
Mode de fonctionnementvacuostat électronique
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 15  mm
d 4,2  mm
D 13,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 G1/8"-F
H 51  mm
H1 50  mm
H2 5,2  mm
H3 8,5  mm
H4 11,8  mm
L 106  mm
L1 146  mm
L2 19  mm
L3 29,5  mm
SW1 14  mm
SW2 14  mm
X1 20  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Diamètre de la buse 1  mm
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 2,1  m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 35  l/min
Consommation d'air aspiration 2,9  m³/h
Consommation d'air aspiration 48  l/min
Niveau sonore libre 65  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 59  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pression de service optimale 4,5  bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 4  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 6  mm
Poids propre 145  g
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Pression optimale 65,2  psi
Capacité d'aspiration max. 1,24  cfm
Consommation d'air aspiration 1,7  cfm
Consommation d'air souffler 1,06  cfm
Famille de produits SBP-C
Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier