SBP-C 25 G03 NO A VS-T
Réf. article: 10.02.01.01011
Ejecteur Basique contrôlé Corps en matière plastique robuste et léger
Secteurs : Usage général
| Diamètre de la buse | 2.5 (mm) |
| Degré d'évacuation | 85 (%) |
| Connexion | G1/4"(1)-G3/8"(1) |
| Pression de service optimale | 5.2 (bar) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 215 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 311 (l/min) |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Forme des éjecteurs compacts | Fonction soufflage |
| Mode de fonctionnement | vacuostat électronique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 20 mm |
| d | 4,2 mm |
| D | 20 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | G3/8"-F |
| H | 65,5 mm |
| H1 | 72 mm |
| H2 | 5,2 mm |
| H3 | 26 mm |
| H4 | 17,3 mm |
| L | 159,5 mm |
| L1 | 235,5 mm |
| L2 | 54 mm |
| L3 | 62 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 19 mm |
| X1 | 20 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 2,5 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 12,9 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 215 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 18,7 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 311 l/min |
| Niveau sonore libre | 78 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 70 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 5,2 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 7 mm |
| Poids propre | 220 g |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Pression optimale | 75,4 psi |
| Capacité d'aspiration max. | 7,59 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 10,98 cfm |
| Consommation d'air souffler | 3,71 cfm |
| Famille de produits | SBP-C |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation