SCP 15 NC AS VD
Réf. article: 10.02.02.00618
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Secteurs : Automobile | Métal | Usage général
| Diamètre de la buse | 1.5 (mm) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 65 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 117 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Forme des éjecteurs compacts | Avec système de soufflage |
| Mode de fonctionnement | pressostat et vacuostat numérique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 20,2 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 42,2 mm |
| H1 | 162 mm |
| H2 | 36,5 mm |
| H3 | 15 mm |
| L | 71,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| X1 | 41,5 mm |
| X2 | 58,5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Diamètre de la buse | 1,5 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 65 l/min |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Capacité d'aspiration max. | 2,3 cfm |
| Famille de produits | SCP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Ce qui est déjà bien devient encore meilleur.
Les éjecteurs compacts SCPi / SMPi sont désormais disponibles avec des composants de commande entièrement intégrés !
La nouvelle série SCPi / SMPi facilite encore davantage la mise en service :
Les vannes d'aspiration et de purge, ainsi que la surveillance du niveau de vide appliqué, sont commandées de manière centralisée via un raccord M12.
En option, le fonctionnement via IO-Link permet des évaluations encore plus détaillées de votre procédé et assure une disponibilité maximale.