Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPi / SMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur de raccordement, embase de raccordement de l'air comprimé, bouchon d'adaptateur d'éjecteur, connexion Quick Change, contrôle d'éjecteur

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPi 20 IMP RD M12-5

Réf. article: 10.02.02.03359

Éjecteur compact avec fonctionnalité entièrement intégrée

Secteurs : Automobile | Usage général

Diamètre de la buse2 (mm)
Capacité d'aspiration (max.)140 (l/min)
Consommation d'air aspiration180 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Vide max.-850 (mbar)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Mode de fonctionnementFonction économie d'énergie numérique
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Type de protection IPIP 65
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 22  mm
d 6,6  mm
G1 G1/4"-F
G2 G3/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 181,5  mm
H1 131,5  mm
H2 71,5  mm
H3 87,5  mm
H4 76  mm
L 118,5  mm
L1 129,7  mm
L2 112,5  mm
L3 67,5  mm
X1 27,5  mm
X2 14  mm
Y2 30  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 8,4  m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 140  l/min
Consommation d'air aspiration 11,7  m³/h
Consommation d'air aspiration 180  l/min
Consommation d'air max. soufflée 200  l/min
Niveau sonore libre 75  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 4,0 ... 7,0 bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 6  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 8  mm
Vanne de commande Vanne d'impulsion
Diamètre de la buse 2  mm
Poids propre 0,56  kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi] 58,0 ... 101,5
Capacité d'aspiration max. 4,94  cfm
Consommation d'air aspiration 6,36  cfm
Vide max. -25,1  inHg
Famille de produits SCPi
Note : La tension d'alimentation pour les interrupteurs à vide et les électrovannes est de 24 V CC. Consommation d'air : à une pression de service optimale. Diamètre de tuyau : pour une longueur maximale de 2 m
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier