- EFFICACE
SCPLc 50 HV NPT SA NO PNP
Réf. article: 10.02.02.07037
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
Secteurs : Bois | Conditionnement | Usage général | Verre
| Taille | 50 |
| Forme | Haut vide |
| Filetage G1 | NPT3/8"-F |
| Filetage G2 | NPT3/4-F |
| Degré d'évacuation | 90 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 210 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Silencieux axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 66 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | NPT3/8"-F |
| G2 | NPT3/4-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 296,7 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,6 mm (trois étages) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Degré d'évacuation | 90 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 510 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30,6 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 210 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 12,6 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 124 l/min |
| Consommation d'air souffler | 7,4 m³/h |
| Vide max. | 900 mbar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Niveau sonore libre | 66 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 59 dB(A) |
| Température de travail | 0 ... 55 °C |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Poids propre | 850 g |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation