- EFFICACE
SCPLc 150 HF G FA NO PNP
Réf. article: 10.02.02.07615
Ejecteur compact avec buse à plusieurs étages ainsi que techn. de vanne et vacuostat intégrés
Secteurs : Bois | Conditionnement | Usage général | Verre
| Taille | 150 |
| Forme | High Flow |
| Filetage G1 | G3/8"-F |
| Filetage G2 | G1"-F |
| Degré d'évacuation | 70 (%) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 1460 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 545 (l/min) |
| Forme des éjecteurs compacts | Modèle à bride avec air d'échappement axial |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 129,6 mm |
| B2 | 13,8 mm |
| B3 | 34 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G1"-F |
| G3 | M4-F |
| G5 | M12x1-M |
| H | 72 mm |
| H1 | 74 mm |
| L | 153,5 mm |
| L1 | 297 mm |
| L2 | 54,5 mm |
| L4 | 113,5 mm |
| L5 | 13,5 mm |
| X1 | 73,5 mm |
| X2 | 124,5 mm |
| Y1 | 62 mm |
| Y2 | 60 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 1,6 mm (trois étages) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Degré d'évacuation | 70 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 1 460 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 87,6 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 545 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 32,7 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 124 l/min |
| Consommation d'air souffler | 7,4 m³/h |
| Vide max. | 700 mbar |
| Pression de service optimale | 5,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 11 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 32 mm |
| Niveau sonore libre | 73 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 66 dB(A) |
| Température de travail | 0 ... 55 °C |
| Type de protection IP | IP 54 |
| Poids propre | 1 670 g |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation