SCPMi 12 S04 NC M8-6
Réf. article: 10.02.02.06533
Mini Compact Ejector with construction particulièrement réduite
Secteurs : Électronique | Plastique | Usage général
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 51 (l/min) |
| Niveau sonore libre | 76 (dB(A)) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Vide max. | 920 (mbar) |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Type de protection IP | IP 40 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 12 mm |
| B1 | 12,5 mm |
| D | 10,5 mm |
| d1 | 6,2 mm |
| d2 | 6,2 mm |
| d4 | 4,3 mm |
| G3 | M8x1-M |
| H | 65,3 mm |
| H1 | 73,9 mm |
| H2 | 24,95 mm |
| H3 | 7,5 mm |
| H4 | 30 mm |
| H5 | 7,5 mm |
| H6 | 17,5 mm |
| L | 76,5 mm |
| L1 | 120,5 mm |
| L2 | 11,4 mm |
| L3 | 20,5 mm |
| X1 | 36 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | NC |
| Connexion électrique | M8-6 |
| Degré d'évacuation | 92 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 30 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 51 l/min |
| Consommation d'air max. soufflée | 10 l/min |
| Vide max. | 920 mbar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 84 g |
| Famille de produits | SCPMi |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |