SCPSb 2-09 S04 NO VD
Réf. article: 10.02.02.04603
Éjecteur compact avec fonction de vanne intégrée dans un design étroit
Secteurs : Batterie | Usage général
| Taille de buse | 2-09 |
| Connexion | Flexible D6(1)-D6(2) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 49.5 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 40.5 (l/min) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Mode de fonctionnement | pressostat et vacuostat numérique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 6 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| H1 | 146,5 mm |
| L1 | 109,5 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 2-09 |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 49,5 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 3,05 m³/h |
| Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Type de protection IP | IP 40 (avec connecteur) |
| Poids propre | 0,17 kg |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Mode de fonctionnement | pressostat et vacuostat numérique |
| Famille de produits | SCPSb |
Données de performance
Données de performance
Documentation
Documentation