SCPSi 10 M G02 NC M12-5
Réf. article: 10.02.02.06550
Éjecteur comp. a. commande d'économ. d'air intégrée dans un design mince et fonctionnalité IO-Link
Secteurs : Batterie | Usage général
| Taille de buse | 10 |
| Forme des éjecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
| Connexion | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Capacité d'aspiration (max.) | 36 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 46 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Mode de fonctionnement | Fonction économie d'énergie numérique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 117,8 mm |
| L1 | 105 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
| Forme des éjecteurs compacts | Coupure d'alimentation |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 10 |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Capacité d'aspiration (max.) | 2,21 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 36 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 2,85 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 46 l/min |
| Consommation d'air souffler | 7,2 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 120 l/min |
| Niveau sonore libre | 75 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 61 dB(A) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 4 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 4 mm |
| Poids propre | 0,2 kg |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Capacité d'aspiration max. | 1,27 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 1,62 cfm |
| Consommation d'air souffler | 4,24 cfm |
| Vide max. | -25,1 inHg |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Famille de produits | SCPSi |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |