Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SXPi / SXMPi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, plaque de base, contrôle d'éjecteur

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SXMPi 25 IMP Q M12-8

Réf. article: 10.02.02.03817

Ejecteur compact avec Condition Monitoring, Fonction de surveillance d'état et de l'air numérique

Secteurs : Automobile | Usage général | Verre

Diamètre de la buse2.5 (mm)
Vanne de commandeVanne d'impulsion
Connexion électriqueConnecteur M12, 8 pol
CommunicationIO-Link (Class A)
Capacité d'aspiration (max.)185 (l/min)
Consommation d'air aspiration290 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vide max.-850 (mbar)
Niveau sonore libre67 (dB(A))
Type de protection IPIP 65
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 39  mm
d 5,5  mm
G2 M12x1-M
H 108  mm
H1 146  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
X1 89  mm
Y1 10  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Diamètre de la buse 2,5  mm
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 185  l/min
Capacité d'aspiration (max.) 11,1  m³/h
Capacité d'aspiration max. 6,53  cfm
Consommation d'air aspiration 290  l/min
Consommation d'air aspiration 17,4  m³/h
Consommation d'air aspiration 10,24  cfm
Niveau sonore libre 67  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Consommation d'air max. soufflée 320  l/min
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 8  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 9  mm
Vanne de commande Vanne d'impulsion
Poids propre 0,96  kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Famille de produits SXMPi
Note : La tension d'alimentation pour les interrupteurs à vide et les électrovannes est de 24 V CC. Consommation d'air : à une pression de service optimale. Diamètre de tuyau : pour une longueur maximale de 2 m
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier