- EFFICACE
SEP HF 3 13 22 S
Réf. article: 10.02.01.01409
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Secteurs : Conditionnement | Usage général
| Forme | High Flow |
| Nombre d'étapes | 3 |
| Taille de buse | 1,3 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22 (mm) |
| Forme des éjecteurs compacts | Avec vanne de sécurité |
| Degré d'évacuation | 61 (%) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 4 (bar) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 234.2 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 74 (l/min) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D1 | 10,8 mm |
| D2 | 21,8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L2 | 103 mm |
| L3 | 146 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 22,8 g |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 12 mm |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Pression de service optimale | 4 bar |
| Pression optimale | 58 psi |
| Niveau sonore libre | 81 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 73 dB(A) |
| Forme des éjecteurs compacts | S |
| Capacité d'aspiration (max.) | 14,1 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 234,2 l/min |
| Capacité d'aspiration max. | 8,27 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 4,55 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 74 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 2,61 cfm |
| Degré d'évacuation | 61 % |
| Nombre d'étapes | 3 |
| Taille de buse | 1,3 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22 mm |
| Forme | High Flow |
| Famille de produits | SEP |
Documentation
Documentation