- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FLSA 20 NBR-ESD-55
Réf. article: 10.01.06.04220
Ventouse plate (ronde)
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 0 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 13,5 mm |
| Dk | 22 mm |
| Dmax(S) | 22,8 mm |
| Ds | 21,4 mm |
| H | 10 mm |
| Z (Allongement) | 1,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation