MASK-FOL SW140 996 3R54 FXP-FMP
Réf. article: 10.01.38.02830
Clinquant avant
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 996 (mm) |
| Largeur B | 109.8 (mm) |
| Hauteur H | 0.4 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 54 mm |
| Plage de mesure [bar] | bar |
| Diamètre de la buse | 1.4 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FXP-FMP |