SXT-CL-EXT-D40-175-F40
Réf. article: 10.07.13.00105
Bras pivotant avec rallonge pour raccorder des composants sous vide avec des outillages ronds
Secteurs : Automobile | Métal
| Diamètre extérieur D | 40 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 40 (mm) |
| Espacement des trous X1 | 176 (mm) |
| Matière | Aluminium |
| Connexion 1 | D40 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 40 mm |
| H1 | 105 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 25,5 mm |
| L | 230,5 mm |
| L1 | 231 mm |
| L2 | 125 mm |
| X1 | 176 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Forme | Femelle |
| Poids propre | 415 g |
| Famille de produits | SXT |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation