Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SPB4f – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Elément de fixation de type SC– disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector

Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPB4f 50 SI-55 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.03556

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales

Secteurs : Conditionnement

Taille50
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G3/8"-F
Nombre de soufflets4.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 21  mm
dn 15  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49,7  mm
G1 G3/8"-F
H 86,5  mm
LG1 12  mm
SW1 27  mm
Z (Allongement) 26  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration à -200 mbar 13,7  N
Force d'aspiration à -400 mbar 27,3  N
Force d'aspiration (-600mbar) 41  N
Force de rupture 35  N
Volume 33,11  cm³
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 12  mm
Nombre de soufflets 4,5
Matière de la ventouse Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 52,7  g
Famille de produits SPB4f
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier