Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

PFG 150 NBR-55 N010

Réf. article: 10.01.01.00333

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Taille150
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d 7  mm
Dk 104,5  mm
Dmax(S) 158  mm
Ds 147,5  mm
H 31  mm
Z (Allongement) 9  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 842  N
Volume 164,71  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 300  mm
Taille 150
Famille d'insert N 010
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 411,3  g
Famille de produits PFG
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier