- NOUVEAU
SFF 20 HT1-ESD-60 SC040
Réf. article: 10.01.01.16212
Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles
Secteurs : Électronique
| Taille | 20 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Famille de produits | SFF |
| Nombre de soufflets | 0 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Dmax(S) | 21 mm |
| Dk | 13,4 mm |
| Ds | 20 mm |
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,4 mm |
| H | 12,8 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,8 mm |
| Z (Allongement) | 1,3 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force de rupture | 11,8 N |
| Force d'aspiration (-600mbar) | 11,6 N |
| Volume | 0,81 cm³ |
| Taille | 20 |
| Nombre de soufflets | 0 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 20 mm |
| Famille d'insert | SC 040 |
| Poids propre | 1,4 g |
| Famille de produits | SFF |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".