Schmalz

Consignes de commande

La ventouse PFYN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 120 mm montée). Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type PFG – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG, insert de connexion SA-NIP

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

PFYN 20 SI-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.01.00100

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

Secteurs : Agroalimentaire | Conditionnement | Pharmacie

Taille20
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
Famille de produitsPFYN
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 2  mm
Dmax(S) 23  mm
Ds 20  mm
G1 G1/8"-F
H 26  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
Z (Allongement) 2,2  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 15,5  N
Volume 0,8  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 20  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 4  mm
Taille 20
Matière de la ventouse Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 7  g
Famille de produits PFYN
Nombre de soufflets 0
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier