Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Charge

Transport horizontal de pièces intrinsèquement rigides, plates et lisses

Dispositif de levage pour des charges jusqu'à 750 kg

Demande de produit
Fonctionnement sur batterie

Utilisation indépendante de la puissance de la connexion

Solution Plug and Play" (prêt à l'emploi)"

Utilisation multiple de l'engin de levage (palan à chaîne, pont roulant, ...)

système modulaire

Configurable pour différents formats de pièces

Batterie rechargeable et remplaçable (en option)

Utilisation sur un poste de 8 heures en fonctionnement normal Avec une batterie de rechange en option pour plusieurs équipes

Composition
  • Module de base (1) avec génération du vide, batterie et chargeur
  • Guidon de fonctionnement ergonomique (2) avec vanne manuelle fiable pour l'aspiration et le déchargement de la charge. vanne manuelle pour l'aspiration et la libération de la charge
  • Système de poutres configurable et réglable composé d'une traverse principale en aluminium (3) et de plusieurs traverses secondaires en acier (4)
  • Support à ventouse (5) et plaques de ventouses (6) adaptées à la pièce

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.
Demande de produit

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier