Schmalz

Consignes de commande

Le bloc de bridage par le vide VCBL-K1 est livré monté. Le produit se compose de : 

  • Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
  • Corps en plastique 
  • Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de friction, insert en acier, bloc de bridage par le vide du rail de guidage
Accessoires disponibles : semelle (supérieure) en caoutchouc cellulaire

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

VCBL-K1 120x50x125 Q

Réf. article: 10.01.12.02371

Bloc de bridage pour console mono -circuit SCHMALZ

Dimension (Lxl)120 x 50
Hauteur H125 (mm)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 129  mm
H 125  mm
L 141,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Dimension ventouse plate inférieure 140x115 mm
Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier